Publier vos produits
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Traduit par Google,
L'une des principales caractéristiques de ce mitigeur de douche est sa conception à 3 voies, qui vous permet de contrôler le débit d'eau entre trois sorties différentes. Cela signifie que vous pouvez choisir de faire couler l'eau de la pomme de douche, de la pomme de douche à main ou du bec de la baignoire, selon vos besoins et vos préférences. Le mitigeur de douche mural Fontana à 3 voies en nickel brossé de type A est un robinet de douche de haute qualité conçu pour offrir une expérience de douche supérieure. Cette vanne est fabriquée à partir de matériaux durables résistants à la rouille et à la corrosion, garantissant des performances et une fiabilité durables. La finition en nickel brossé donne à la valve un look moderne et élégant, ce qui en fait un excellent ajout à tout décor de salle de bain. La vanne est également conçue pour être facile à installer, avec une conception murale qui permet une installation simple et directe. La vanne est également équipée d'une cartouche à disque en céramique qui assure un débit d'eau régulier et constant, tout en réduisant le risque de fuites et de gouttes. Cette cartouche est conçue pour résister à une pression et une température d'eau élevées, garantissant que la valve peut gérer même les environnements de douche les plus exigeants.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2032
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2032
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures