Publier vos produits
Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Les robinets de salle de bain sans contact Fontana sont faciles à utiliser, dotés d'une technologie d'activation et de désactivation instantanées, simples et intuitifs, ce qui en fait un excellent choix parmi les architectes et les designers. Si vous recherchez un robinet automatique sans contact élégant et moderne, notre robinet mains libres à capteur automatique Fontana Commercial Rose Gold est un choix parfait. Ils ont fière allure dans n'importe quelle salle de bain. Donc, si vous souhaitez mettre à jour votre salle de bain avec une touche élégante et contemporaine, notre robinet mains libres à capteur automatique Fontana Commercial Rose Gold est l'option idéale. Il a une finition en or rose qui distingue vos toilettes publiques des autres. Les capteurs infrarouges permettent un fonctionnement totalement mains libres, empêchant efficacement le transfert de germes. Ce robinet mains libres à capteur automatique en or rose Fontana Commercial est compatible avec toutes les plomberies américaines standard. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Ce robinet électronique en laiton coulé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Dans l'ensemble, le faible entretien et la conception précise des robinets sans contact Fontana en font un choix attrayant et pratique pour les architectes et les concepteurs qui choisissent nos robinets de salle de bain dans des projets haut de gamme, ils aident à réduire les déchets et à conserver les ressources tout en étant pratiques à utiliser.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-RG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1096-rg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures