Publier vos produits
Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Traduit par Google,
Ce robinet de salle de bain sans contact Fontana est facile à utiliser, doté d'une technologie d'activation et de désactivation instantanées, simple et intuitif, ce qui en fait un excellent choix parmi les architectes et les designers. Minimisez le gaspillage d'eau et évitez la contamination et la contamination croisée en utilisant ce robinet automatique intelligent. Bien fabriqué avec une finition durable et de haute qualité commerciale, le robinet sans contact Fontana est non seulement hygiénique, mais réduira immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant les écoulements d'eau inutiles et sans surveillance. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Utilise des piles alcalines 4AA (à acheter séparément). Pression de l'eau : 0,5 - 7,0 kg/cm, 10-125 psi. Réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les poignées du robinet. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles ou sans surveillance.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-359b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures