Publier vos produits
Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Traduit par Google,
Notre robinet sans contact poli Solo Gold est une solution brillante pour une salle de bain spécialement conçue avec une forme simple à 90 degrés et une charmante couleur dorée. Sa fonction intégrée d'arrêt de 30 secondes le rend plus adapté aux lieux publics. Il est apprécié à la fois pour sa beauté et ses économies à triple tranchant (eau, énergie et coût). Sa conception intelligente empêche les gouttes d'eau. Vous minimiserez également le gaspillage d'eau en utilisant ce robinet automatique. Les robinets sans contact aident à arrêter la propagation du Covid-19 et ce robinet intelligent est non seulement hygiénique, mais réduira immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant le débit d'eau inutile et sans surveillance. Le robinet automatique ne fournit de l'eau qu'en cas de besoin. De plus, étant donné que ces robinets sont préréglés pour s'éteindre après environ 30 secondes, une inondation accidentelle ne peut pas se produire si une personne le laisse couler. Et, parce qu'ils sont mains libres, ils aident à réduire la propagation des germes et à garder la zone de vanité propre.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7.87" (200mm)
    Spout Length: 4.13" (105mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Gold Finish.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-509g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures