Publier vos produits
Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Traduit par Google,
Et s'il y avait un robinet sans contact à montage sur pont commercial contemporain noir mat qui vous faciliterait la vie ? Pensez-y, plus besoin de toucher le robinet pour l'ouvrir ou l'éteindre ! Ce robinet sans contact est parfait pour les personnes occupées qui n'ont pas de temps à perdre. Il est également idéal pour les enfants car ils peuvent facilement l'allumer et l'éteindre sans se mouiller les mains. Alors qu'est-ce que tu attends? Commandez dès aujourd'hui votre robinet d'eau chaude et d'eau froide automatique sans contact infrarouge monté sur le pont commercial ! En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales sans contact.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Matte Black
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2204-b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures