Publier vos produits
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Traduit par Google,

    Le meilleur produit acoustique à fort trafic du marché
    • Réduction acoustique la plus élevée de 19 dB
    • Meilleure indentation résiduelle pour un produit acoustique de 19 dB
    • Caractéristiques de haute performance sur tous les aspects pertinents

    La collection Sarlon Material présente une gamme de designs modernes basés sur des matériaux de revêtement de sol populaires comme le ciment, le béton et les pierres. Découvrez par exemple les articles en béton urbain avec leur équilibre intéressant entre le béton et une pierre lisse et douce, les nouvelles couleurs Nairobi avec une forte association textile et les motifs tendance en pierre de travertin.

    Spécification
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: glued
      Surface treatment: XtremPUR
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.4 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm
      Requirement: ≤ 0.20 mm
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistant: yes
      Furniture leg resistant: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10%
      Colour fastness to light: 7
      Stain resistance: excellent
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarlon-material-19-db-acoustic-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsAcoustic Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)3.4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe