Publier vos produits
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting

    Cordia Pedestrian Lighting

    Traduit par Google,

    Le luminaire piétonnier Cordia présente un design élégant alliant un style unique à un rendement lumineux optimal et à la performance des LED. Le corps et la base du luminaire sont en aluminium robuste avec une finition thermolaquée et une lentille en verre trempé.

    Spécification
    • Design Versatility
      Cordia Pedestrian Lighting fixtures in nominal 12' heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Cordia's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and base come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia-Pedestrian-Lighting
    • Famille de produitsLighting & Security
    • Groupe de produitsPedestrian Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80_25
    • Description de l'Uniclass 2015External lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Numéro OmniClass23-11 29 37
    • Titre OmniClassPublic Lighting Columns