Publier vos produits
Boardwalk Bench
Boardwalk Bench
Boardwalk Bench

    Boardwalk Bench

    Traduit par Google,

    Le banc Boardwalk allie héritage américain et modernité grâce à ses lattes en bois dur 100 % cumaru recyclé FSC® provenant de la promenade d'Atlantic City. Fabriqué en aluminium moulé massif, ce banc perpétue son héritage en étant entièrement recyclable.

    Spécification
    • Design Versatility
      Benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Sustainable Materials
      Inspired by its origins, the Boardwalk Bench features FSC® Recycled 100% Cumaru hardwood, repurposed from portions of the Atlantic City Boardwalk that were replaced as part of ongoing renovations.

      Fully Recyclable
      The Boardwalk Bench continues its legacy featuring high recycled content aluminum components and remains 100% recyclable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Boardwalk-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires