Publier vos produits
Linia Side Table
Linia Side Table
Linia Side Table

    Linia Side Table

    Traduit par Google,

    Grâce au design épuré de Linia, profitez de la flexibilité des finitions thermolaquées et d'un motif de perforation en option. Fabriquées en acier inoxydable à 100 %, les tables d'appoint Linia sont une solution durable, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

    Spécification
    • Design Versatility
      Linia Side Tables can be specified with solid or perforated table tops in our standard Sweep pattern. Corrosion-resistant powdercoated table top is available in a full range of standard and custom colors to easily mix or match on individual chairs and tables to create two-tone effects. Linia Chairs are freestanding with nylon glides and can generally be stacked up to four high.

      Product Family
      Designed for indoor/outdoor versatility, Linia café chairs, lounge chairs and side tables are deceptively simple designs that invite easy customization and offer the exceptional performance of stainless steel, all at a budget-friendly price point.

      Durable Finishes
      All Linia chair and table frames, whether or not they have a powdercoat finish, are electropolished stainless steel. This distinguishes Linia from many seemingly similar products and offers distinct long-term advantages, including enduring beauty and increased resistance to weather, handling, and day-to-day wear and tear.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linia-Side-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires