Publier vos produits
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard

    Trio Bollard

    Traduit par Google,

    Faisant écho aux thèmes de conception qui couvrent toute la gamme Trio, les bornes Trio portent la forme à angle ouvert, les détails balayés et le profil triangulaire exagéré de la famille dans une forme linéaire minimaliste qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace.

    Spécification
    • Design Versatility
      Trio Bollards in nominal 43" heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Trio's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and cap come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Trio-Bollard
    • Famille de produitsLighting & Security
    • Groupe de produitsLight Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Titre OmniClassLighting Bollards