Publier vos produits
Universal Planter
Universal Planter
Universal Planter

    Universal Planter

    Traduit par Google,

    Incarnant la polyvalence et l'élégance, la jardinière universelle se démarque dans n'importe quel environnement, des établissements d'enseignement aux établissements de santé, offrant la durabilité de l'acier inoxydable avec des options de finitions de couleurs personnalisées.

    Spécification
    • Design Versatility
      Round planters from 30- to 190-gallon capacities are available in three different stainless steel finishes with optional Fade perforation and Eco-Etch pattern. 30-gallon planters are available with a concrete base.

      Planter Liners
      Universal Planters use independent, replaceable internal liners molded from fire-rated black polyethylene. Drip pans included for 100- and 190-gallon planters

      Mounting Options
      30-gallon planters may be used freestanding with or without adjustable stainless steel levelers and nylon feet, freestanding with concrete base, or surface mounted directly to substrate or with concrete base. 100- and 190-gallon planters may be used freestanding without levelers or surface mounted.

      Versatile Performance
      Perfect for indoor and outdoor use, Universal Planters' 100% stainless steel construction meets the rigorous demands of high-traffic settings in airports, educational institutions, health care facilities, and corporate buildings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Universal-Planter
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Description de l'Uniclass 2015External planter systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Planters
    • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
    • Titre OmniClassPlanters
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
    Produits similaires