Publier vos produits
Porte forster fuego light EI30, 1 vantail
Porte forster fuego light EI30, 1 vantail
Porte forster fuego light EI30, 1 vantail
    Forster

    Porte forster fuego light EI30, 1 vantail

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)

    Système pour portes vitrées et cloisons coupe-feu EI30

    Sections très étroites

    Forster fuego light est un système coupe-feu éprouvé et très complet avec quincaillerie et accessoires pour portes coupe-feu affleurées à un ou deux vantaux et pour des cloisons fixes vitrées coupe-feu. Des versions système complémentaires certifiées, telles que la porte coulissante coupe-feu, avec et sans fonction issue de secours, la porte anti-pince doigts et la porte pleine avec tôle affleurée, étendent les domaines d’application et permettent ainsi une grande liberté de conception.

    Le système séduit par des faces vues de profilés très étroites, une esthétique tout en finesse et une grande transparence. Davantage de lumière, une meilleure visibilité et une plus grande sécurité pour des fonctionalités contemporaines. Sécurité maximale mais parfaitement invisible.

    Le grand nombre de ferrements testés et homologués avec le système comble tous les souhaits, sur le plan de l’automatisation de la porte comme sur le plan esthétique avec des paumelles et ferme-portes invisibles.

    Grâce à la compatibilité parfaite des systèmes, l’aspect esthétique est identique à celui des gammes forster presto (portes pare-flammes) et forster unico (portes à isolation thermique). Peut être combiné avec des façades coupe-feu forster thermfix vario.

    Spécification
    • Matières premières :
      - Acier
      - Acier inox, meulé, grain 220-240

      Performances (Tenir compte des homologations nationales) :
      - Portes coupe-feu EI30 (CF30 en France)
      - Cloisons coupe-feu EI30 (CF30 en France)
      - Porte coulissante coupe-feu EI30 en encadrement maçonnerie ou en cloison vitrée
      Nouveau: avec fonction issue de secours (swing-out/swing-in)
      - Porte anti-pince doigts EI30 C5 S200, sans entrave au passage de la porte selon DIN 18040
      - Porte en tôle affleurée EI30
      - Porte coupe-feu EI30 en combinaison avec anti-effraction RC2 / RC3

      Caractéristiques du système :
      - Faces vues de profilés très étroites, section ouvrant plus dormant ne dépassant pas 110 mm
      - Quincailleries harmonisées au système
      - Garnitures de poignées et paumelles en acier inox aux formes élégantes et large gamme de paumelles à souder ou à visser
      - Système de ferme-porte intégré et invisible
      - Profilés pré-entaillés pour une finition rationnelle, y compris pour le montage du système de ferme-porte intégré

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door_fuego_light_ei30_1_leaf
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsForster fuego light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying