Publier vos produits
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Series 7™ est connue pour sa coque en placage emblématique. La chaise est disponible en monochrome noir, rose et bleu lavande. Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Junior Series™ est disponible en monochrome noir, rose et bleu lavande.
    Spécification
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3177-Childrens-chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSeries 7™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires