Publier vos produits
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ P3 Pendant

    Traduit par Google,
    Les pendentifs Calabash™ s'inspirent de la forme simple et harmonieuse de la citrouille calebasse. Fabriqués en aluminium et finis avec un revêtement chromé ou texturé, les pendentifs Calabash sont un exemple d'artisanat authentique. Allumé ou éteint, son design distinct a une forte présence en combinant des formes convexes et concaves - reflétant la pièce ou manifestant cette réflexion avec une qualité sculpturale.
    Spécification
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Calabash-P3
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCalabash™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)224
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie