Publier vos produits
Table Series™ A223

Table Series™ A223

Traduit par Google,
-Table basse, avec socle piètement 4 branches. Dessus de table disponibles en plusieurs options de stratifié et de noyer. Conception de table par Piet Hein et Arne Jacobsen. -L'ensemble de la série Table a été inspiré par la solution du designer Piet Hein à un problème de circulation à Sergels Torg à Stockholm : un rond-point super elliptique. La série Table n'est rien d'autre que la meilleure qualité, c'est pourquoi nous avons également trouvé la meilleure qualité dans le stratifié. Le stratifié est extraordinairement résistant aux rayures et sa surface mate adopte la lumière plutôt que de la refléter. Il se nettoie très facilement et ne laisse apparaître aucune trace de doigt.
Spécification
  • •Category :Circular coffee table with pedestal, 4-star base. •Features : Coffee table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in walnut and laminate, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 47 cm / 18.5 " •Nominal Length : Ø 90 cm / 35.4 " •Nominal Width : Ø 90 cm / 35.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.A223
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsTable Series™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires