Publier vos produits
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Traduit par Google,
Les luminaires Caravaggio™ ont acquis le statut d'icônes du design. Conçu par Cecilie Manz, Caravaggio rehausse une silhouette intemporelle avec une expression fraîche et moderne.
Spécification
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Caravaggio-P0
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsCaravaggio™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
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
Produits similaires