Publier vos produits
Clam™ ø440 Pendant

Clam™ ø440 Pendant

Traduit par Google,
La suspension Clam™ inspirée des coquillages en verre opale soufflé à la bouche et en laiton, conçue par Ahm & Lund, s'ouvre pour révéler une perle de lumière luminescente à l'intérieur. Le design contemporain a une esthétique intemporelle, illuminant les espaces avec une lumière qui rehausse l'ambiance. Clam™ tire son design des coquillages qui révèlent une perle cachée à l'intérieur. Émettant une douce lumière ambiante à partir de sa source de lumière à l'intérieur, la suspension en verre opale est détaillée avec des raccords en laiton pour une expression élégante.
Spécification
  • Height: 52,2cm / 20.5" Width: 44cm/ 17.3" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Spécifications techniques
  • Réference unique.Clam-440
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsClam™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)522
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
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
Produits similaires