Publier vos produits
Columbus Sunbed

Columbus Sunbed

Traduit par Google,
La série Columbus s'inspire des chaises de jardin traditionnelles de style américain. Réduite à une expression scandinave plus simple avec des sièges à lattes et des ferrures visibles, la série convient également aux repas en plein air ou à la détente sur une terrasse ensoleillée. Confortable et classique dans son expression, le Sunbed Columbus est façonné à partir de teck massif certifié FSC. Le tissu SunTexture le rend merveilleusement confortable sans avoir besoin d'un coussin. Stables et durables, ses roues arrière facilitent le déplacement au soleil ou à l'ombre, tandis que le dossier est réglable sur plusieurs positions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Columbus-Sunbed
  • Famille de produitsOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Groupe de produitsColumbus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30.5
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)76
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)16.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products