Publier vos produits
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    Traduit par Google,
    La table Egg™ a été conçue par Arne Jacobsen en 1952 pour compléter sa chaise Ant™. Le design elliptique en fait aujourd'hui un cadre de salle à manger informel ou un élégant bureau à domicile grâce à sa forme magnifiquement polyvalente et à ses matériaux savamment conçus.
    Spécification
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.egg-table
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsEgg™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enLettonie
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
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
    Produits similaires