Publier vos produits
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140

    Fri Sofa JH140

    Traduit par Google,

    Le design ouvert du canapé Fri™ invite à des moments de partage dans un confort simple. Conçu en collaboration avec Jaime Hayon, l'expression conviviale et les courbes artistiques enrichissent les espaces d'une touche accueillante et pratique. Avec un choix de base et une option pour un seul textile ou pour combiner deux textiles, le canapé Fri offre une grande flexibilité pour des expressions sur mesure.

    Les pieds fuselés en aluminium ajoutent une touche contemporaine au design moderne du canapé Fri.

    Spécification
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fri-Sofa-JH140
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFri™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)1560
    • Profondeur (mm)873
    En rapport
    • Matériel principalMousse expensée
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)40.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products