Publier vos produits
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU

    Plenum™ Cabin- JH1004MU

    Traduit par Google,
    Le Plenum™ de Jaime Hayon offre une solution sculpturale et flexible pour les conversations privées et les réunions informelles dans de grands espaces ouverts. Il offre davantage de possibilités d'interactions tout en ajoutant un élément de design distinct et attrayant au bureau. Ce canapé polyvalent à dossier haut est doté d'une vaste gamme de possibilités de personnalisation ainsi que d'options d'écran et d'électrification intégrées, ce qui le rend idéal pour créer des espaces de réunion privés dans des espaces ouverts de différentes tailles.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JH1004MU-Plenum-Cabin
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsPlenum™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)146
    • Largeur (mm)243.5
    • Profondeur (mm)179
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products