Publier vos produits
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Traduit par Google,
Dérivé du terme danois pour « embrasser », le canapé Favn™ est une collaboration de design entre le designer Jaime Hayon et Fritz Hansen. Ses courbes ouvertes et arrondies sont destinées à attirer et à inviter - le cadre idéal pour la détente, le travail et tout ce qui se trouve entre les deux.
Spécification
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH3
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsFavn™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)880
  • Largeur (mm)2210
  • Profondeur (mm)930
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires