Publier vos produits
Little Friend™ KS12 Table

Little Friend™ KS12 Table

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Little Friend™ est disponible en table d'appoint fixe ou réglable en hauteur. Le plateau de la table est disponible en stratifié compact en 2 couleurs ou en placage chêne ou noyer. La base est constituée d'un tube d'acier chromé miroir avec un pied en aluminium poli moulé sous pression. La base est également disponible laquée dans des couleurs assorties aux plateaux en stratifié compact. La table multifonctionnelle Little Friend™ est disponible en version fixe ou réglable en hauteur. Le plateau de la table est en stratifié compact et plaqué chêne ou noyer. La base est composée d'un tube en acier chromé et d'un pied en aluminium poli. Bases enduites de poudre assorties aux dessus de table en stratifié disponibles. Conçu par Kasper Salto en 2005.
Spécification
  • • Category: Fixed side table. • Features: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Finish: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Material: Table top in compact laminate and oak or walnut veneer. Base made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " • Nominal Length: Ø 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: Ø 45 cm / 17.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.KS12
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsLittle Friend™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireChromium Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products