Publier vos produits
KS437 - Pluralis™ wall mounted

KS437 - Pluralis™ wall mounted

Traduit par Google,
Comme son nom l'indique, la table Pluralis™ de Kasper Salto offre une myriade de possibilités. Caractérisé par son design sobre, son élégance et sa qualité sans compromis, il apporte un tout nouveau niveau de fonctionnalité à l'espace de travail. Passant d'un bureau unique à des postes de travail ou à une table de réunion, il peut être configuré de manière infinie. Des solutions de gestion des câbles et d'alimentation sur mesure garantissent la productivité.
Spécification
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
Spécifications techniques
  • Réference unique.KS437-Pluralis-wall-mounted
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPluralis™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72.5
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires