Publier vos produits
NAP™ KS60-SeatUph Chair

NAP™ KS60-SeatUph Chair

Traduit par Google,
La chaise NAP™ se décline en plusieurs variantes : Avec 4 pieds (en acier ou en bois), avec un piètement luge ou en tabouret de comptoir ou de bar. Toutes les variantes sont disponibles avec et sans accoudoirs. La coque a un dos très brillant et le devant a une finition mate avec des ondulations. La chaise est également disponible avec un rembourrage d'assise qui peut être monté à la livraison ou acheté séparément. La base est disponible en acier chromé ou thermolaqué dans des couleurs assorties à la coque. Les pieds en bois sont en placage de chêne tranché moulé. La chaise NAP™ a été conçue en 2010 par le designer danois Kasper Salto. NAP™ est une abréviation pour Neutre, Actif et Passif, qui décrit les objectifs que la chaise était censée soutenir. La chaise NAP™ se décline en plusieurs variantes : Avec 4 pieds (en acier ou en bois), avec un piètement luge ou en tabouret de comptoir ou de bar. Toutes les variantes sont disponibles avec et sans accoudoirs.
Spécification
  • • Category: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Features: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. High quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. With armrests. • Material: Plastic shell and chrome or powder coated base, with armrests. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.KS60-SeatUph
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsNAP™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products