Publier vos produits
NAP™ KS69-SeatUph Chair

NAP™ KS69-SeatUph Chair

Traduit par Google,
La chaise NAP™ se décline en plusieurs variantes : Avec 4 pieds (en acier ou en bois), avec un piètement luge ou en tabouret de comptoir ou de bar. Toutes les variantes sont disponibles avec et sans accoudoirs. La coque a un dos très brillant et le devant a une finition mate avec des ondulations. La chaise est également disponible avec un rembourrage d'assise qui peut être monté à la livraison ou acheté séparément. La base est disponible en acier chromé ou thermolaqué dans des couleurs assorties à la coque. Les pieds en bois sont en placage de chêne tranché moulé. La chaise NAP™ a été conçue en 2010 par le designer danois Kasper Salto. NAP™ est une abréviation pour Neutre, Actif et Passif, qui décrit les objectifs que la chaise était censée soutenir. La chaise NAP™ se décline en plusieurs variantes : Avec 4 pieds (en acier ou en bois), avec un piètement luge ou en tabouret de comptoir ou de bar. Toutes les variantes sont disponibles avec et sans accoudoirs.
Spécification
  • • Category: 4 legged chair, bar height , chrome base, with armrests. • Features: 4 legged chair, bar height , chrome base , with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Chrome base, with armrests. • Material: Plastic shell and chrome base, with armrests. • Nominal Height: 109cm / 43" Seat Height: 76 cm / 30 " • Nominal Length: 54cm / 21 " • Nominal Width: 62 cm / 24.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.KS69-SeatUph
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsNAP™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1090
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products