Publier vos produits
Planner™ MC310 Table

Planner™ MC310 Table

Traduit par Google,
La série Planner™ comprend des tables et un système d'étagères, tous avec des bases en tubes d'acier enduits de poudre noire. Les tables basses Planner™ sont disponibles dans une sélection de deux plateaux en marbre uniques. Planner™ a été conçu par Paul McCobb en 1952. La série Planner™ comprend des tables et un système d'étagères, tous avec des bases en tubes d'acier enduits de poudre noire. Les tables basses Planner™ sont disponibles dans une sélection de deux plateaux en marbre uniques.
Spécification
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: 75 cm / 29.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.MC310
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPlanner™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireMarbre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires