Publier vos produits
Oksen™ 4201 Lounge chair

Oksen™ 4201 Lounge chair

Traduit par Google,
La chaise longue Oksen™ 4201 est disponible en 3 types de cuir différents : Aura et Grace dans les couleurs noir et noyer ainsi qu'en cuir Essential dans la couleur noire. La base en étoile est disponible en aluminium thermolaqué noir ou en aluminium poli satiné avec un socle en acier poli satiné. Un pouf assorti est disponible. Icône du design par Arne Jacobsen, datant de 1966. La chaise longue Oksen™ 4201 est disponible en 3 types de cuir différents : Aura et Grace dans les couleurs noir et noyer ainsi qu'en cuir Essential dans la couleur noire. La base en étoile est disponible en aluminium thermolaqué noir ou en aluminium poli satiné avec un socle en acier poli satiné. Un pouf assorti est disponible.
Spécification
  • • Category: Fully upholstered lounge chair. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Material: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Name: Oksen™ 4201 • Nominal Height: 115 cm / 45.2 " Seat Height: 43 cm / 17 " • Nominal Length: 87 cm / 34.3 " • Nominal Width: 101 cm / 39.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Oksen-4201
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsOksen™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)1010
  • Profondeur (mm)870
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products