Publier vos produits
PK55™ PK55 Table

PK55™ PK55 Table

Traduit par Google,
PK51™ et PK55™ sont deux tables rectangulaires conçues par Poul Kjærholm en 1957. Les deux tables ont un plateau massif en placage de frêne qui est porté par un cadre en acier inoxydable brossé satiné à quatre pieds. La table de travail PK51 a été la première à être lancée avec PK11™ en tant qu'ensemble assorti. Plus tard, PK55 a été lancé en tant que version plus petite de PK51.
Spécification
  • • Category: 4 legged, stainless steel table with ash veneer table top • Features: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 72 cm / 28.3 " • Nominal Length: 90 cm / 35.4 " • Nominal Width: 180 cm / 70.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK55
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK55™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products