Publier vos produits
PK63A™ Table

PK63A™ Table

Traduit par Google,
En 1968, Poul Kjærholm a l'idée de concevoir une série de tables pouvant être combinées avec ses différents fauteuils et canapés. C'est dans le cadre du développement de la chaise PK20™ qu'il a créé ces tables qui pouvaient être dimensionnées et donc assorties à une variété de ses chaises et canapés. PK63™ et PK63A™ ont été conçus pour être utilisés avec les canapés PK31™ 2 places et 3 places.
Spécification
  • • Category: 4 legged, steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 31 cm / 12.2 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 120 cm / 47.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK63A
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK63™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalArdoise
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText