Publier vos produits
PK71™ Table

PK71™ Table

Traduit par Google,
PK71™ se compose de trois tables gigognes qui peuvent être stockées les unes sous les autres. Avec ces tables et leur forme tridimensionnelle continue, Poul Kjærholm a montré pour la première fois le carré dans les 3 dimensions dans son travail. Ils peuvent être considérés comme un précurseur de ses tables plus grandes et plus complexes. Avec leur apparence de jouet, les petites tables abstraites sont très dynamiques et vous invitent à les déplacer. Poul Kjærholm a souvent empilé les cadres nus comme symboles sculpturaux pour illustrer les propriétés élémentaires de ses autres œuvres. L'importance de PK71 est démontrée par le fait que les tableaux sont exposés dans la collection permanente du Musée d'Art Moderne de New
Spécification
  • • Category: Square based nesting table • Features: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 25,5 cm / 10 " - 27 cm / 10.6 " - 28,5 cm / 11.2 " • Nominal Length: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Nominal Width: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK71
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK71™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)285
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products