Publier vos produits
PL111 Lissoni Lounge Chair
PL111 Lissoni Lounge Chair

    PL111 Lissoni Lounge Chair

    Traduit par Google,
    Le Lissoni Sofa™ est un canapé sophistiqué et moderne qui ajoute une bonne dose de confort et de luxe à la vie quotidienne. Caractérisé par des lignes épurées et une attention impeccable aux détails, ce canapé de Piero Lissoni a une apparence remarquablement prononcée qui rehausse et ajoute du caractère à n'importe quelle pièce.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Piero Lissoni, 2006 ABOUT THE DESIGNER With offices in Milan and New York, Piero Lissoni (b. 1956) and his studio Lissoni & Partners has a thirty-year history in developing international projects in the fields of architecture, landscape, interior, product and graphic design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL111-Lissoni-Lounge-Chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsLissoni™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products