Publier vos produits
Plenum™ JH1003 Sofa

Plenum™ JH1003 Sofa

Traduit par Google,
Plenum™ JH1003 a été conçu par Jaime Hayon en 2018. Plenum™ JH1003 est un système de canapé à dossier haut composé d'unités 1 place, 2 places et 3 places. Il est flexible et offre des fonctionnalités telles qu'une prise d'alimentation, des ports USB et des tables montées ou séparées pour une expérience fonctionnelle mais esthétique dans n'importe quel espace. Plenum™ JH1003 est un système de canapé à dossier haut composé d'unités 1 place, 2 places et 3 places. Il est flexible et offre des fonctionnalités telles qu'une prise d'alimentation, des ports USB et des tables montées ou séparées pour une expérience fonctionnelle mais esthétique dans n'importe quel espace.
Spécification
  • • Category: 3-seater high back sofa • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered high-back, sides and seat available in a wide range of upholstery options. • Finish: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Material: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Name: Plenum™ JH1003 • Nominal Height: 143,4 cm / 56.4 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 82,1 cm / 32.3 " • Nominal Width: 236,5 cm / 91.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Plenum-JH1003
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPlenum™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1434
  • Largeur (mm)2365
  • Profondeur (mm)821
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products