Publier vos produits
Swan™ Sofa 3321

Swan™ Sofa 3321

Traduit par Google,
Le canapé Swan™ 3321 est entièrement rembourré dans une large gamme de types de tissus et de cuirs. Le piètement étoile est en aluminium, monté sur un socle en acier poli satiné. Icône du design par Arne Jacobsen, datant de 1958. Le fauteuil Swan™ Sofa 3321 est entièrement recouvert d'une large gamme de types de tissus et de cuirs. Le piètement étoile est en aluminium, monté sur un socle en acier poli satiné. La coque est en matière synthétique, rembourrée de mousse durcie à froid.
Spécification
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Swan-Sofa-3321
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSwan™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)1440
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products