Publier vos produits
Utzon Stool

Utzon Stool

Traduit par Google,
Le tabouret Utzon est une expression créative captivante du célèbre architecte danois Jørn Utzon. Méticuleusement fabriqué à partir de hêtre massif huilé, de placage de hêtre et de magnifiques détails en laiton, il dégage un côté ludique extraverti dans son apparence fascinante. Bien que d’apparence décorative, le tabouret est d’un confort trompeur. Cela témoigne de la rare capacité d'Utzon à distiller des formes organiques complexes en formes fonctionnelles.
Spécification
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Utzon-Stool
  • Famille de produitsStool
  • Groupe de produitsUtzon Stool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)43
  • Largeur (mm)45.5
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalHêtre
  • Matériel secondaireVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products