En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

No d'article: SPLIT_ASYG18-24KMTA
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Indoor Unit
Largeur (mm): 980
Hauteur (mm): 280
Profondeur (mm): 240
Date de publication: 2020-03-31
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 12.5

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Voltage 230 V

BIMobject®