En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

No d'article: VRF_ABUA12-24TLAV
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Indoor Unit
Largeur (pouces): 39
Hauteur (pouces): 7.81
Profondeur (pouces): 25.81
Date de publication: 2019-09-30
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (lb): 60

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®