En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

FUJITSU VRF ABYA030GTEH

No d'article: VRF_ABYA030GTEH
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Indoor Unit
Largeur (mm): 1660
Hauteur (mm): 240
Profondeur (mm): 700
Date de publication: 2019-11-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 48

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Voltage 230 V

BIMobject®