En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

No d'article: VRF_ABYA12-24GATH
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Indoor Unit
Largeur (mm): 990
Hauteur (mm): 199
Profondeur (mm): 655
Date de publication: 2019-06-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 27

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Voltage 230 V

BIMobject®