Publier vos produits
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
Archivé

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

Spécification
  • Speaker, speakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.cx15-compact-coaxial
  • Famille de produitsLoudspeaker
  • Groupe de produitsCompact Coaxial Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security