Cet affichage accrocheur est habilement conçu à partir d'aluminium de qualité aéronautique recyclable vieilli avec des raccords plaqués flash. Il présente des finitions rustiques récupérées/vieillies sur des étagères en bois de paulownia massif durable (le rapport le plus léger au plus fort au monde). Complétez vos articles de décoration et faites une déclaration avec le bois chaud contre les métaux froids en même temps ! Les brides de chaque étagère contiennent deux vis d'affichage et deux vraies pour minimiser le temps de montage. La différence est de deux trous au total dans le mur contre quatre. Si une stabilité supplémentaire est nécessaire, les vis de l'écran peuvent être retirées puis vissées complètement dans le mur pour toutes les unités murales. Avec une finition à faible teneur en COV, des métaux recyclables, du bois durable et des emballages 100 % recyclables, votre maison et votre planète rayonneront à coup sûr d'un sourire sain d'approbation !
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |