La jardinière suspendue Portland Industrial chic est la façon unique, chic et rétro d'accrocher vos herbes et pots de fleurs dans votre bureau à domicile ou votre loft. Il dispose de quatre crochets et d'une étagère supérieure ouverte idéale pour afficher des livres de décoration, des cadres photo, des plantes et plus encore. La jardinière à étagère suspendue Portland est suspendue au plafond par deux crochets avec deux cordes de chanvre de Manille naturel/écologique à 3 brins de 17 "(pouces). Le niveau des crochets de plafond peut facilement être ajusté si vous n'avez pas un plafond de niveau. Le L'étagère décorative supérieure est fabriquée à partir de bois de paulownia massif durable (le plus léger au rapport le plus résistant au monde) avec une finition récupérée/vieillie et une faible tache de COV. Les crochets rustiques et industriels sont fabriqués à partir de tuyaux en aluminium vieilli recyclables de qualité aéronautique et plaqués flash. raccords. Le diamètre extérieur des crochets est de 1,46" (pouces) et est la taille parfaite pour votre support de plante standard. Avec une finition à faible teneur en COV, des métaux recyclables, du bois durable, 7 arbres plantés à votre nom et un emballage 100 % recyclable, votre maison, votre famille et votre planète sont assurez-vous de rayonner un sourire sain en signe d'approbation !
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |