Gardez votre chambre à coucher, votre salon, votre salle à manger, votre cuisine et tout espace intermédiaire organisé et joliment décoré avec ce porte-étagère mural polyvalent de 61 cm de large. La structure robuste en métal et en bois comprend des raccords plaqués flash en aluminium vieilli recyclable de qualité aéronautique et du bois de paulownia massif durable récupéré/vieilli (le rapport le plus léger au plus résistant au monde). Les brides contiennent deux vis d'affichage et deux vraies pour minimiser le temps de montage. La différence est de quatre trous au total dans le mur contre huit. Si une stabilité supplémentaire est nécessaire, les vis de l'écran peuvent être retirées puis vissées complètement dans le mur. Utilisez les étagères ouvertes pour tout ranger, des vêtements pliés aux articles de toilette, aux épices, aux livres et à l'art. Profitez de la tige en métal pour accrocher des plantes, des serviettes, des tasses, des casseroles et plus encore. En tant que design léger et magnifiquement décoratif, l'étagère à 3 niveaux Juneau est la solution de rangement pratique ultime pour les petits espaces. Il est incroyablement facile à assembler et à monter où vous le souhaitez ! Avec une finition à faible teneur en COV, des métaux recyclables, du bois durable et des emballages 100 % recyclables, votre maison et votre planète afficheront à coup sûr un sourire sain en approbation !
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |