Publier vos produits
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Archivé

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.10814
  • Famille de produitsAtlas
  • Groupe de produitsShower tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers