Publier vos produits
Jazz Wall hung bidet 545x360
Jazz Wall hung bidet 545x360
    Gala
    Archivé

    Jazz Wall hung bidet 545x360

    Wall hung bidet.

    Wall-hung bidet with a modern design and soft lines that bring a youthful touch to your bahtroom. Wall support frame option available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2836201
    • Famille de produitsJazz
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures