Publier vos produits
Klea Wall hung WC pan 540x340
Klea Wall hung WC pan 540x340
    Gala
    Archivé

    Klea Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with harmony in its rounded shapes. Wall support frame option available.

    Spécification
    • Concealed fixing kit included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3317201
    • Famille de produitsKlea
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures