Publier vos produits
Noa Single lever kitchen mixer
Noa Single lever kitchen mixer
    Gala
    Archivé

    Noa Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Include an eco-friendly cartridge, rotating spout, 3/8'' flexible connection hose.

    An elegant set of forms combined with delicacy and softness. The height of the spout creates an elegant and slender piece. Includes eco-friendly cartridge.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.38936
    • Famille de produitsNoa
    • Groupe de produitsTaps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures