Publier vos produits
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Traduit par Google,
Colonne de douche extensible. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité SafeStop 38°C* Leviers avec technologie contact à froid pour éviter les brûlures. Barre de douche extensible 30 cm. Ensemble de douche : • Douche de tête à effet pluie grand débit ø22 cm • Flexible de douche 170 cm • Douchette à main ø10 cm. 1 fonction • Support de douchette
Spécification
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3968200
  • Groupe de produitsTap Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures