Publier vos produits
ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout
Gala

ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout

Traduit par Google,
Mitigeur de cuisine à levier unique
Spécification
  • Single-lever kitchen mixer with cold start and lower rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3995200
  • Famille de produitsTap Fittings
  • Groupe de produitsODRA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures