Publier vos produits
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung

    Traduit par Google,

    Lavabo 65 x 65 cm avec trop-plein et kit de fixation.

    Lavabo spacieux et élégant avec des parois fines et des bords fins et une étagère arrière fonctionnelle pour les savons et les accessoires. La nouvelle tendance des parois minces en porcelaine vitrifiée est là grâce à la collection Mid. Très polyvalent, avec des options de piédestal, demi-piédestal et suspendu.

    Spécification
    • For pedestal, semi-pedestal or wall-hung installation. 

      Compatible with Emma Square and Smart pedestal and semi-pedestal.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4002001
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWash-basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures